arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Società

La produttività inizia dal processo: soluzioni di serraggio e automazione per una lavorazione costante

In occasione di AMB 2026, SCHUNK dimostrerà la produttività lungo l'intera catena di processo, dal serraggio di pezzi e utensili fino al carico e scarico della macchina automatizzati. I visitatori scopriranno come sequenze costanti, tempi di attrezzaggio brevi e un’elevata precisione di ripetibilità possano rendere più convenienti le capacità delle macchine esistenti.
Automazione pallet VERO-S In occasione di AMB, SCHUNK presenterà soluzioni per incrementare la produttività lungo l'intera catena di processo, dal serraggio di pezzi e utensili fino al carico e scarico della macchina automatizzati.

L'AMB di Stoccarda copre l’intero spettro della lavorazione dei metalli: in quanto fiera di riferimento, presenta in un unico luogo ogni ambito della lavorazione, dalle macchine utensili agli utensili di precisione e alla tecnologia di misurazione, fino al software, alla digitalizzazione e all'automazione. In questo contesto, SCHUNK si propone come partner per una produzione efficiente, progettata e sviluppata in modo affidabile per garantire prestazioni a prova di futuro. "All'AMB tutto ruota attorno all'efficienza in produzione: tempi di attrezzaggio ridotti, meno interventi manuali e tempi di funzionamento più stabili. A tal fine, presentiamo le leve del serraggio lungo l’intero processo di lavorazione: dai singoli concept di serraggio alle soluzioni complete ad alte prestazioni", afferma Markus Michelberger, responsabile vendite tecnologia di serraggio di SCHUNK a Mengen. In questo contesto, una comprensione olistica del processo e l’interazione ottimale tra lavorazione e automazione sono fondamentali.

Applicazione dal vivo: impianti pneumatici ed elettrici lavorano in perfetta armonia

Con un’applicazione dal vivo, SCHUNK dimostra il funzionamento dell'automazione end-to-end nella pratica. Un AMR (robot mobile autonomo) dotato di braccio robotico si occupa del trasferimento tra la stazione di attrezzaggio e la macchina utensile, integrando le fasi pertinenti in un processo coordinato in modo impeccabile. L’attenzione è focalizzata sull’interazione coordinata tra i moduli di serraggio a punto zero VERO-S pneumatici ed elettrici. La pneumatica mostra i propri punti di forza nelle applicazioni che richiedono forze elevate, prestazioni dinamiche e integrazione diretta nella macchina. I moduli elettrici offrono vantaggi in qualsiasi applicazione in cui autonomia, mobilità e logistica flessibile siano fondamentali in assenza di alimentazione ad aria compressa. Ciò illustra come entrambe le tecnologie possano essere integrate senza alcuna interruzione in un impianto produttivo end-to-end, riducendo così i tempi di attraversamento e aumentando l’efficienza lungo l’intero processo.

Gancio di allineamento conico VERO-S Il nuovo gancio di allineamento conico VERO-S migliora l'affidabilità di processo nelle operazioni di carico e scarico dei cubi.

I moduli di serraggio a punto zero VERO-S sono un componente chiave per una produzione precisa con tempi di attrezzaggio ottimizzati. Se combinati nei cubi SCHUNK, possono inoltre essere sbloccati in modo rapido e semplice come serie di moduli. In abbinamento, SCHUNK presenta all'AMB un nuovo accessorio: il gancio di allineamento conico VERO-S. Questo meccanismo di sicurezza, installabile anche in un secondo momento, offre protezione durante le operazioni di carico e scarico dei cubi e aumenta l’affidabilità di processo.

Serraggio pezzi: tornitura e fresatura versatili

Un serraggio dei pezzi versatile e sicuro è inoltre essenziale per processi di lavorazione costanti, in particolare con lotti di piccole dimensioni ed elevata variabilità dei pezzi. È proprio a questo che serve il mandrino autocentrante a 4 ganasce ROTA THW3 2+2. Grazie al serraggio dei pezzi centrato e bilanciato, è possibile serrare in modo rapido e flessibile un’ampia gamma di geometrie dei pezzi, da quelle rotonde a quelle irregolari. Il mandrino completamente a tenuta stagna assicura forze di serraggio costanti e garantisce una qualità dei pezzi costantemente elevata. Gli utilizzatori beneficiano inoltre di lunghi intervalli di manutenzione. In combinazione con l'ampia gamma di ganasce di SCHUNK, ciò offre versatili possibilità di personalizzazione per materiale e geometria.

Serraggio utensili lungo il pezzo

Tool Guard In combinazione con un portautensili a espansione idraulica, le bussole di riduzione Tool Guard offrono una maggiore rigidità radiale durante la lavorazione, grazie alla protezione anti-estrazione integrata.

Anche l’attacco del portautensili è un fattore chiave per la qualità della lavorazione e la stabilità di processo. A tal fine, SCHUNK offre un portafoglio di prodotti calibrato con coerenza sui requisiti di precisione, qualità superficiale, stabilità e accessibilità. La gamma completa, dai portautensili meccanici ai portautensili di precisione a basse vibrazioni fino all'ottimizzazione intelligente del processo, copre ogni attività di lavorazione, nel rispetto dei requisiti di tolleranza, delle specifiche di qualità e dei profili d’ingombro. Le nuove bussole di riduzione Tool Guard offrono stabilità aggiuntiva durante le lavorazioni gravose e possono essere impiegate nei portautensili SCHUNK e in tutti i mandrini a espansione idraulica standard. La protezione anti-estrazione integrata aumenta la rigidezza radiale e riduce le forze di flessione sul codolo dell'utensile, garantendo risultati di lavorazione affidabili anche con strategie di fresatura dinamiche.

Soluzioni personalizzate per attività e settori impegnativi

Il tipo di sistema di serraggio necessario è determinato dalla specifica attività di produzione. È esattamente qui che entra in gioco SCHUNK Engineering. Quando pezzi, geometrie o specifici requisiti di processo spingono le soluzioni standard ai loro limiti, SCHUNK sviluppa soluzioni di serraggio su misura, che spaziano dai moduli personalizzati ai gruppi funzionali. Alla base vi sono un ampio portafoglio di componenti e impianti, una profonda conoscenza delle applicazioni e un processo di progettazione strutturato.

VERO-S Aviation Le unità di serraggio VERO-S Aviation consentono un serraggio flessibile, con deformazioni minime, dei componenti strutturali che richiedono un attrezzaggio impegnativo.

Tale competenza emerge con particolare evidenza nel contesto industriale. SCHUNK unisce la competenza ingegneristica a soluzioni standard e di sistema collaudate per una varietà di settori. Nel settore aerospaziale, VERO-S Aviation è noto per il serraggio flessibile e a bassa distorsione di componenti strutturali che richiedono un attrezzaggio intensivo. Il suo sistema di compensazione riduce le sollecitazioni di serraggio e l’impegno di attrezzaggio. Inoltre, se utilizzato in combinazione con i portautensili SCHUNK a smorzamento delle vibrazioni, garantisce un’elevata qualità superficiale e un’elevata precisione dimensionale. Per le applicazioni infrastrutturali, il sistema di serraggio per rotaie MAGNOS dimostra come rotaie, sezionatori e componenti per veicoli ferroviari possano essere serrati in modo sicuro, esente da manutenzione e stabile sotto il profilo del processo per la fresatura. Gli esempi mostrano come le soluzioni orientate all'applicazione vengano sviluppate, a seconda dei requisiti specifici, a partire dal portafoglio standard, dagli impianti modulari o dalla progettazione personalizzata.

Visita SCHUNK all’AMB 2026: padiglione 1 | stand 1H30