KSC 80-130
Morsa base
ID 432714
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Data di fuori produzione: 30 giu 2023
Prodotti alternativi:
Morse autocentranti standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Sostituito da: 1508857
- Senza ganasce base
- Dimensioni: 80 x 130 x 50 mm
- Forza di serraggio max.: 25 kN
- Coppia max.: 90 Nm
- Peso: 3 kg
Specifiche tecniche
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 3.0 |
Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench