arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC grip 80-190 Abbildung ähnlich

KSC grip 80-190

Basis-Spanner

ID 1355188

Zentrischspanner Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
  • Ersetzt durch: 1514207
Produktmerkmale:
  • Mit Wendebacken grip
Technische Daten:
  • Backenbreite: 80 mm
  • Max. Spannkraft: 25 kN
  • Max. Drehmoment: 90 Nm
  • Gewicht: 5.5 kg
Spannerbreite [mm] 80.0
Backenbreite [mm] 80.0
Max. Spannkraft [kN] 25.0
Max. Drehmoment [Nm] 90.0
Gewicht [kg] 5.5

Lieferumfang
Spanner, Wendebacken grip, Betriebsanleitung; ohne Drehmomentschlüssel