arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC3

KSC3

Basic clamping vise
The SCHUNK KSC3 centric clamping vise is very versatile due to its compact design and extremely high clamping force. This versatility is further enhanced by the new technical highlights.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Niklované základní těleso
    Pro optimální ochranu proti korozi a ještě širší rozsah použití
  • Laserem vypálené měřítko
    Rychlé a přesné přednastavení
  • Velmi ploché provedení
    Pro maximální využití obráběcího stroje
  • Zapouzdřené vřeteno
    Upínací zařízení odolná proti nečistotám a nenáročná na údržbu
  • Vysoké upínací síly
    Zajišťuje spolehlivost procesu během obrábění
  • Velký upínací rozsah
    Vysoká úroveň flexibility
  • Boční odtokové štěrbiny
    Pro odtok řezné kapaliny a třísek
  • Montáž s kuličkovým ložiskem, vřeteno bez nastavení vůle
    Pro nejvyšší opakovatelnou přesnost
  • Široká škála aplikací
    Vhodné pro obrábění hrubých a dokončených dílů
  • Rozsáhlý program čelistí
    Optimální přizpůsobení pro nové upínací úlohy
  • Výměna čelistí pomocí pouze dvou šroubů
    Pro rychlou a jednoduchou výměnu čelistí
  • Upínání pnutím
    Bez ohýbání základnového tělesa
  • Rozhraní VERO-S
    Všestranná škála kombinací díky modulárnímu systému VERO-S pro ještě kratší dobu nastavení.

Možnosti a zvláštní informace

  • Osvědčená maximální přesnost s ještě vyšší procesní spolehlivostí díky poniklovanému základnímu tělesu
    Nový centrický upínací svěrák KONTEC KSC3 nabízí působivé a osvědčené vlastnosti předchozí řady KONTEC KSC, jako je vysoká přesnost s vysokou upínací silou a extrémně ploché provedení. Absolutní novinkou je poniklované základní těleso, které optimálně chrání upínací svěrák proti korozi a výrazně rozšiřuje škálu možností použití. Kromě toho byl rušivý obrys některých velikostí dále optimalizován tak, aby svěráky poskytovaly ještě lepší přístupnost, zejména v případě 5osého obrábění.
  • Extrémně široký sortiment systémových a nástavbových čelistí, který je na trhu unikátní, činí z centrického upínacího svěráku upínací zařízení, které lze flexibilně používat. Uzavřený systém s optimalizovaným odvodem třísek zaručuje maximální procesní spolehlivost. Stávající upínací svěráky KSC lze nahradit 1:1 novou generací, díky čemuž bude vaše výroba ještě produktivnější.