KSP-LH-Z plus 100-IN
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce con monitoraggio induttivo della ganascia
ID 405228
Questo prodotto andrà fuori produzione e sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.
Prodotti alternativi:
Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1467559
- Corsa elevata
- Versione Z
- Sistema monitoraggio induttivo ganascia
- Dimensioni: 100 x 100 x 69,2 mm
- Forza di serraggio max.: 8 kN
- Corsa per griffa: 6 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione di esercizio max.: 9 bar
- Peso: 4 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio [kN] | 8.0 |
| Pressione max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, sensori di prossimità induttivi, manuale operativo