KSP-LH-Z plus 64
Pneumatic clamping force block centrically and clamping against fixed jaws
ID 1313056
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Alternative products:
Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Sostituito da: 1409296
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Versione Z
- Dimensioni: 64 x 64 x 50,7 mm
- Forza di serraggio max.: 2.3 kN
- Corsa per griffa: 4 mm
- Altezza max. ganasce: 120 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione di esercizio max.: 9 bar
- Peso: 1.5 kg
Technical details
| Corsa per griffa [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio [kN] | 2.3 |
| Pressione max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 120.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 260.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.1 |
| Peso [kg] | 1.5 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo