arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP plus

KSP plus

Blocco pneumatico forza di presa centrale e serraggio e serraggio a ganascia fissa
Morsa pneumatica a 2 ganasce di struttura compatta e con una forza di serraggio elevata. Le maschere sono disponibili con corsa standard, corsa lunga e ganascia fissa.

Avantages - Vos bénéfices

  • Étau à serrage concentrique de précision pour les exigences de qualité les plus hautes
    Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage
  • Conception à faible hauteur
    Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système
  • Contour extérieur optimisé
    Pour une accessibilité latérale améliorée et une chute de copeaux optimale
  • Forme carrée
    Idéale pour l'usinage sur 6 faces en deux montages sur les machines 4 axes
  • Grand rendement du système de crémaillère
    Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées
  • Système de lubrification optimisé
    Forces de serrage élevées en permanence garanties
  • Mors de base avec tenon-rainure et denture droite en standard
    Large choix dans la gamme de mors rapportés
  • Support de mors optimal grâce à un guidage des mors de base très long
    Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie
  • Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
    Pour une longue durée de vie

Options et informations particulières

  • Serrage de pièce dans un espace confiné
    Les étaux à serrage concentrique KSP plus à actionnement pneumatique sont exploités avec une pression système jusqu'à 9 bar. Ils saisissent les pièces à usiner avec précision dans les espaces les plus étroits. Grâce à la géométrie spéciale, ils permettent une accessibilité optimale de la broche machine sur la pièce à usiner.
  • En fonction de l'application, les pièces à usiner peuvent être saisies de manière centrée ou contre un mors fixe. Des forces de serrage énormes et une grande rigidité du système garantissent un serrage long et sûr. En option, les étaux de serrage peuvent également être commandés avec un système de changement rapide de mors ou une surveillance inductive de la position de mors.