arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE mini 90-25-V10

NSE mini 90-25-V10

Moduli di serraggio

ID 1313269

Modulo di serraggio standard

Informazioni sulla sospensione:Caratteristiche del prodotto:
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Funzione Turbo
  • Protezione anti-torsione a 1 via
  • Verifica della pressione dinamica della posizione dei cursori "aperta"
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø90 x 25 mm
  • Forza traente: 1.5 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 6 kN
  • Pressione di azionamento: 6 bar
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Peso: 1.3 kg
Diametro [mm] 90.0
Forza traente [kN] 1.5
Forza traente con funzione turbo [kN] 6.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 1.3

Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych