arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 210/3 A6-KV

ROTA NCS 210/3 A6-KV

관통 구멍 미포함 3죠 파워 척

ID 859021

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2023-12-31
Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 kaken voor de hendelhouder
  • Hermetisch afgedicht
  • Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.9 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Trekklem: 0.3 mm
  • Max. opspankracht: 60 kN
  • Max. bedieningskracht: 32 kN
  • Max. draaisnelheid: 4500 1/min
  • Gewicht: 28 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 60.0
Max. bedieningskracht [kN] 32.0
Slag/klauw [mm] 6.9
Trekklem [mm] 0.3
Hendellengte [mm] 53.5
Zuigerslag (H) [mm] 25.0
Gewicht [kg] 28.0