Le celle di automazione GROW consentono un facile approccio all'automazione e possono essere integrate rapidamente nella vostra produzione. Vengono fornite "chiavi in mano", compresi l'installazione, la messa in funzione, la configurazione per i vostri componenti specifici e la formazione personalizzata. Il comando avviene tramite un'interfaccia utente intuitiva, che non richiede competenze di robotica o di programmazione. Grazie al design modulare, le celle possono essere personalizzate in modo flessibile in base alle vostre esigenze individuali.
La cella viene gestita tramite un'interfaccia basata sull'intelligenza artificiale:
passo dopo passo, in modo chiaro e sicuro. Non è necessario avere competenze di robotica o di programmazione. L'allestimento, l'avvio e la personalizzazione sono rapidi e privi di errori.
Un concetto di sicurezza olistico protegge i dipendenti e il sistema, senza compromettere la produttività e i tempi di ciclo.
Non sono più necessarie regolazioni individuali, retrofitting e fermi macchina che richiedono tempo, poiché tutte le funzioni di sicurezza sono già armonizzate, documentate e integrate per la certificazione.
La cella di automazione viene personalizzata per la vostra produzione a partire da moduli standard adeguati. I moduli logistici, come carrelli, contenitori, pallettizzatori o nastri trasportatori, garantiscono un collegamento adeguato alla logistica esistente e ne facilitano l'integrazione.
Le nostre celle di automazione GROW si basano su un sistema modulare.
All'interno dei nostri moduli standardizzati, la cella viene adattata in modo preciso alla vostra logistica e al vostro processo, con opzioni di porte e finestre adeguate, moduli logistici
(ad es. carrelli, contenitori, palettizzatori, nastri trasportatori) e moduli di processo selezionati. Il risultato è una cella personalizzata che si adatta alla vostra attività in un breve lasso di tempo.
Scoprite tutto sul nostro approccio in tre fasi relativo alle celle di automazione GROW. Dalla consulenza in loco alle analisi di fattibilità fino all'implementazione delle celle di automazione standardizzate, vi offriamo un'assistenza completa.
Desiderate maggiori dettagli sulle nostre celle di automazione GROW?
Saremo lieti di fornirvi una consulenza sulla cella giusta, sull'integrazione e sui vostri processi. Contattateci subito per una consulenza non vincolante.