MTTH HSK-A 63 MK4x160
Morse taper mountings with locking thread
ID 23004343
MTTH HSK-A 63 MK4x160, Toolholders
- Morse taper mountings with locking thread
- Series: Morse taper mountings with locking thread
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Thread in clamping diameter: M16
- Morse taper: MK 4
- Projecting length: 160 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
- Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad |
|---|---|
| Reeksen | Morseconus-opname met aanhaalschroefdraad |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| MK-formaat | MK 4 |
| Schroefdraad spanbout G | M16 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| Gewicht [kg] | 2.06 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het bevestigen van conisch morsegereedschap met aanhaalschroefdraad conform DIN 228A.
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm gemeten van kegel tot inwendige kegel
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar