arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BSWS-ABR-PGZN-plus 50

BSWS-ABR-PGZN-plus 50

Rychlovýměnný systém čelistí

ID 300071

Doba dodání na vyžádání
Polotovary prstů pro systém rychlé výměny čelistí BSWS-PGZN-plus, Velikost: 50

  • Materiál polotovarů prstů: Hliník
  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Vlastní hmotnost [kg] 0.08
Počet podle ident. čísla 1.0
Materiál polotovarů prstů Hliník
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Max. přípustný moment zatížení My [Nm] 14.0
Max. příp. síla Fx [N] 350.0
Rovnoměrnost výšky BSWS-B je +/- 0,05 mm a přesnost výměny horní čelisti ve spojení s BSWS-A je +/-0,02 mm.

Información general sobre la serie

Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.

Bloqueo
Las superficies de bloqueo no deben presentar grasa ni aceite.

Material de la espiga adaptadora
Acero

Accionamiento
Manualmente con una llave hexagonal

Garantía
24 meses

Material suministrado
Base y adaptador por separado en distintas cantidades, información de seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)