ECM-EZN
Controllo
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Controllo ECM, Adatto per: EZN
- Tensione nominale: 24 V
- Lunghezza: 144 mm
Specifiche tecniche
| Alimentazione di tensione (logica) [V] | 24.0 |
|---|---|
| Alimentazione di tensione (carico) [V] | 24.0 |
| Corrente nominale [A] | 15.0 |
| Lunghezza [mm] | 144.0 |
| Larghezza [mm] | 98.0 |
| Altezza [mm] | 310.0 |
| Peso [kg] | 1.9 |
Questi sono i dati delle varianti base. Per determinare il codice di ordinazione, vedere l'esempio di configurazione. Questo funge da numero identificativo all'invio degli ordini. In caso di domande, contattare la nostra equipe di vendite tecniche. I contatti sono reperibili online.