arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA WLN0804-IO-00500-A Illustrazione simile

KA WLN0804-IO-00500-A

Cavo

ID 1310376

Disponibile in magazzino
Cavo di collegamento alimentazione di tensione/segnali – presa M8 resistente alla catena portacavi e alla torsione, angolare, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa angolare

  • Connessione: M8
  • Numero di cavi: 4
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Corrente max.: 4 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 4.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0