arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA WLN12T0150-LK-01000-A Illustrazione simile

KA WLN12T0150-LK-01000-A

Cavo

ID 310265

Cavo di connessione dell'alimentazione - compatibile con cavo guida, Dimensioni collegamento plug-in: M12T, Presa angolare

  • Connessione: M12 codificato T
  • Numero di cavi: 4
  • Lunghezza del cavo: 10 m
  • Corrente max.: 12 A
Lado do sensor de conexão Soquete angulado
Sensor de rosca lateral M12 codificado em T
Conector angular, lado do sensor [°] 90
Lado do gabinete de controle do conector fios de arame abertos
Gabinete de controle de ângulo lateral [°] 0
Número de fios 4.0
Seção transversal do fio [mm²] 1.5
Corrente máxima por fio [A] 12.0
Máx. atual [A] 12.0