AKO EZU40/ISO50
Pacchetto di connessione del robot
ID 1597800
Adapter, Suitable for: Universal Robots UR12e/ UR16e/ UR15, YASKAWA HC10DTP/HC20DTP, Kassow Robots
Specifiche tecniche
| Productgroep | Robotaansluitpakket |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 12.9 |
| DIN ISO-9409 boutcirkel [mm] | 50.0 |
| Geschikt voor | Universal Robots UR12e/ UR16e/ UR15, YASKAWA HC10DTP/HC20DTP, Kassow Robots |
| Gewicht [kg] | 0.8 |