UZB-S 200
Griffa intermedia universale
ID 5518275
Slitta per griffa intermedia universale UZB, Dimensioni: 200
- Passo: 7 mm
Specifiche tecniche
Passo [mm] | 7.0 |
---|---|
Peso [g] | 520.0 |
Coppia di carico max. consentita [Nm] | 450.0 |
Forza Fx massima consentita [N] | 2600.0 |
Versione con slitta | Sì |
La slitta della ganascia intermedia universale UZB-S è disponibile a partire dalla dimensione 80 come componente singolo. Per le dimensioni inferiori la rimozione della slitta non è possibile.
Carichi max.
Diagramma di carico
Carichi max.
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile (M=Fx*l) risultante da lunghezza griffe (l), forza (Fx), e carichi presenti durante l'applicazione dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.
Diagramma di carico
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza per ganascia
- Gruene Flaeche
- Campo ammissibile
- Rote Flaeche
- Campo non ammissibile