arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
EGM-B-Q-50-1x2

EGM-B-Q-50-1x2

ID 306370

Scorte limitate
Modulo di presa magnetico EGM, elettrico

  • Tipo di magnete: Bipolare
  • Forma polo: Quadrato
  • Larghezza polo: 50 mm
  • Numero di poli, organizzazione poli: 1 x 2
  • Interfaccia di comunicazione: I/O digitale
  • Alimentazione elettrica: 400 V AC
  • Corrente max. totale: 32 A
  • Numero di poli: 2
  • Superficie magnetica: 50 cm²
  • Circuito magnetico: 2.9 A
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
Peso [kg] 5.5
Número de polos 2.0
Área do ímã [cm²] 50.0
Espessura mínima da peça [mm] 12.0
Carga útil para a superfície magnética horizontal [kg] 75.0
Carga útil para a superfície do ímã vertical [kg] 30.0
Máx. ativações/minuto [1/min] 20.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 5 ativações/minuto [°C] 12.0
Aumento da temperatura do módulo em caso de 15 ativações/minuto [°C] 30.0
Classe de proteção IP 52
Consumo de corrente na ativação/desativação [A] 2.9
Comprimento X [mm] 170.0
Largura Y [mm] 95.0
Altura Z [mm] 61.0
Tipo de controlador magnético ECG 02
Voltagem nominal [V AC] 400.0
Máx. atual [A] 32.0
Máx. número de módulos por controlador 25.0

Princípio de funcionamento
Magnetização de ímãs permanentes

Material da carcaça
Aço

Material da castanha base
Aço

Atuação
Pulso de corrente elétrica para ativação e desativação do sistema

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta

Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização