arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
DRG 80-90-AS Illustration similar

DRG 80-90-AS

Radial gripper

ID 307109

Radial gripper DRG, Size: 80, pneumatic, with gripping force maintenance: AS (spring-closing)

  • Opening angle: 90 °
  • Closing moment: 50 Nm
  • Max. ambient temperature: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 1694.0
每个手爪的张开角度 [°] 90.0
每个手爪的闭合角度 [°] 1.5
闭合力矩 [Nm] 50.0
弹簧产生的闭合力矩 [Nm] 8.1
重量 [kg] 2.0
建议工件重量 [kg] 3.2
每双行程的气缸容量 [cm³] 110.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.5
打开时间 [s] 0.6
仅带弹簧的闭合时间 [s] 0.7
最大允许手指长度 [mm] 100.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.5
IP 防护等级 67
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.1
长度 X [mm] 100.0
宽度 Y [mm] 71.6
高度 Z [mm] 135.5
力矩 Mx max. [Nm] 17.5
力矩 Mz max. [Nm] 1.6
最大轴向力 Fz max。 [N] 400.0
可限制基爪开启角度。

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。 张开角度为 0° 时,达到指示的闭合力矩。闭合力矩随张角的变化可参照下图“闭合力矩路线”

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
楔式结构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
钢

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
始终采用弹簧集成,还可通过保压阀 SDV-P 实现