LMG
Pinza per alimenti
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Pinza nella versione facile da pulire per la manipolazione degli alimenti
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Alloggiamento in acciaio inox lucido
per un'assoluta pulizia e una massima resistenza alla corrosione - Angolo di apertura regolabile da 20° a 180°
permette un ambito di applicazione molto ampio - Alimentazione energia mediante collegamento diretto senza tubi flessibili
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione - Parti meccaniche completamente a tenuta stagna (IP69K)
Per l'impiego in condizioni di lavoro estreme - Sempre con dispositivo di sicurezza della forza di presa
per prevenire la perdita dell'alimento a causa di un calo della pressione dell'aria
Opzioni ed informazioni speciali
- La gamma della temperatura estesa a 130 °C è disponibile come versione specifica per applicazione.
- Versione A (con monitoraggio)
Il monitoraggio dello stato della pinza nella versione A non è un'opzione, ma una versione a sé stante. I sensori sono integrati nella pinza, e possono essere sostituiti solo presso SCHUNK.