PGN 50-1
N.º de identificação 370099
Prodotti alternativi:
- 죠당 스트로크: 4 mm
- 폐쇄력: 100 N
- 개방력: 110 N
- 최대 주위 온도: 90 °C
Specifiche tecniche
| 죠당 스트로크 [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 폐쇄력 [N] | 100.0 |
| 개방력 [N] | 110.0 |
| 폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] | 111.0 |
| 개방력(핑거 길이 0mm) [N] | 121.0 |
| 중량 [kg] | 0.125 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 0.5 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 5.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 에어 퍼지 압력 [bar] | 0.5 |
| 최대 에어 퍼지 압력 [bar] | 1.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.02 |
| 개방 시간 [s] | 0.02 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 50.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 0.12 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.01 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 12.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 15.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 6.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 300.0 |
最大负载
파지력, O.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
최대 허용 핑거 추정
最大负载
力矩和力施加于每个基爪上,同时可能在其之间也存在。除抓取力自身产生的力矩外,还可能产生 My。
파지력, O.D. 그리핑
- Asse X:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Asse Y:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- Asse X:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Asse Y:
- 파지력
최대 허용 핑거 추정
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 允许的范围
- grey
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。
闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
工作原理
楔式结构
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
钢
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
保修期
24 个月
标配范围
接近开关支架(仅用于规格64、80)、定心销、直接连接用 O 型圈、装配和操作手册(含制造商声明)
抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现