arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PHL-W 32-060-S Illustration similar

PHL-W 32-060-S

Long-stroke gripper

ID 308154

Tempo di consegna su richiesta
Long-stroke gripper PHL-W, Size: 32, pneumatic, Profiled rail guide, with gripping force maintenance: S

  • Stroke per jaw: 60 mm
  • Closing force: 1100 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 60.0
Forza in chiusura [N] 1100.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 1113.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 260.0
Peso [kg] 4.41
Peso del pezzo raccomandato [kg] 4.2
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 375.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.27
Tempo di apertura [s] 0.52
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 360.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 2.5
Classe di protezione IP 41
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Lunghezza X [mm] 354.0
Larghezza Y [mm] 89.0
Altezza Z [mm] 77.2
Coppia Mx max [Nm] 58.0
Coppia My max. [Nm] 230.0
Coppia Mz max [Nm] 63.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 2200.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)

Materiale delle griffe base
Lega di alluminio, anodizzazione

Guida
Guida lineare

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P