arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
EZU 35-PN-M-B Similar a la imagen

EZU 35-PN-M-B

Grippers autocentrantes

ID 1582076

Délai de livraison sur demande
センターグリッパー EZU, サイズ: 35, 電動, 把持力保持機構つき: M (永久磁石ブレーキ), 通信インターフェース: PROFINET

  • 片側ストローク: 35 mm
  • 最小把持力: 390 N
  • 最大把持力: 1560 N
  • 電源: 24 V
  • 最高周囲温度: 55 °C
片側ストローク [mm] 35.0
最小把持力 [N] 390.0
最大把持力 [N] 1560.0
最小把持力の維持  [%] 80
最大把持力の維持  [%] 100
最大許容フィンガー長 [mm] 125.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.8
繰り返し精度 (グリッピング) [mm] 0.02
繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] 0.05
繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] 0.15
閉時間 [s] 0.6
開時間 [s] 0.6
最大速度 (位置決め) [mm/s] 40.0
最大加速度 [mm/s²] 250.0
重量 [kg] 4.46
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級、電子機器 67
IP保護等級、ガイド/ベースジョー 40
クリーンルーム等級 ISO 14644-1 5
クリーンルーム等級: ISO 14644-1 2015
公称電圧 [V] 24.0
通信インターフェース PROFINET
BasicGrip公称消費電流 [A] 0.82
BasicGrip最大消費電流 [A] 1.59
StrongGrip公称消費電流 [A] 2.76
StrongGrip最大消費電流 [A] 3.98
論理公称消費電流 [A] 0.16
論理最大消費電流 [A] 0.2
モーメント Mx 最大 [Nm] 48.0
トルク My 最大 [Nm] 75.0
モーメント Mz最大 [Nm] 43.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 1200.0

Informations générales concernant la gamme

Force de préhension
est la somme arithmétique de force individuelle agissant sur chaque mors de base à une distance P (voir schéma).

Répétabilité (préhension)
est défini comme la dispersion de la position par mors après 100 mouvements de fermeture et d'ouverture consécutifs sur une pièce rigide ou une butée fixe dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, unidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Répétabilité (positionnement, bidirectionnel)
est défini comme la dispersion de la position par mors de base après 100 mouvements consécutifs vers une même position dans la même direction dans des conditions constantes.

Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.

Temps de fermeture et d’ouverture (positionnement)
Les temps de fermeture et d'ouverture sont uniquement les temps de mouvement des doigts à vitesse maximale, accélération maximale en respectant les masses maximales admissibles par doigt et se réfèrent à 50 % de la course disponible par mors dans la version de base.

Vitesse max. (positionnement) et accélération max.
est la vitesse et l'accélération agissant sur chaque mors.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Matière des mors de base
Acier, protégé contre la corrosion

Garantie
24 mois ou 5 millions de cycles BasicGrip / 3 millions StrongGrip (un cycle consiste en un processus de préhension complet : "Ouverture pince" et "Fermeture pince")

Etendue de la livraison
Pince comprenant des informations de sécurité et une pochette annexe avec les douilles de centrage pour le montage de la pince et des doigts. Les instructions et les logiciels spécifiques aux produits peuvent être téléchargés sur schunk.com/downloads-manuals et schunk.com/downloads-software.