GSW-B-AGE-XYZ 220
Stopkové rozhranie pre uchopovač
Identifikačné číslo 308437
Stopkové rozhranie pre uchopovač GSW-B-AGE, Veľkosť: 220, pneumatické, hydraulické
- Max. teplota okolia: 90 °C
- Priemer hriadeľa: 20 mm
Technické údaje
| Hmotnosť [kg] | 1.1 |
|---|---|
| Max. povolený počet otáčok [1/min] | 20.0 |
| Nominálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6.0 |
| Minimálny prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 4.0 |
| Max. prevádzkový tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8.0 |
| Nominálny prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 40.0 |
| Min. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 20.0 |
| Max. prevádzkový tlak chladiaceho média [bar] | 50.0 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 90.0 |
| Kompenzácia XY [mm] | 1.5 |
| Kompenzácia Z [mm] | 2.7 |
| Uhlové vychýlenie [°] | 5.5 |
| Vychýlenie, rotačné [°] | 3.5 |
| Rotačný kompenzačný moment [Nm] | 0.2 |
| Priemer D [mm] | 90.0 |
| Výška Z [mm] | 129.1 |
| Moment Mx max. [Nm] | 60.0 |
| Moment My max. [Nm] | 95.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 55.0 |
| Sila Fz max. [N] | 1500.0 |
Hodnoty sa vzťahujú len na adaptér GSW-B-AGE s kompenzačnou jednotkou.
Vhodný uchopovač je potrebné objednať osobitne.
Hodnoty špecifické pre uchopovač nájdete na nasledujúcich stranách.
Vhodný uchopovač je potrebné objednať osobitne.
Hodnoty špecifické pre uchopovač nájdete na nasledujúcich stranách.
Rozmery a max. zaťaženia
Uhol kompenzácie
Kompenzačná dráha
Rozmery a max. zaťaženia
Sily a momenty nájdete podľa príslušnej veľkosti uchopovača.
Uhol kompenzácie
- Os X:
- Uhol kompenzácie
- Os Y:
- Moment resetovania
Kompenzačná dráha
- Os X:
- Kompenzačná dráha
- Os Y:
- Resetovacia sila
产品系列的常规说明
抓取力
GSW-B 与相应名称机械手的组合,表示满足使用的最小抓取力。
手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。
重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。
闭合/打开时间
所示时间取决于传动介质的流速以及由此产生的电阻。
工作原理
压力分配器和楔块动力装置
外壳材料
铝合金,阳极氧化
基爪材料
黑钢
主轴接口材料
铝合金
启动
根据ISO 8573-1:2010 [7:4:4],以液压方式采用机械冷却液(过滤后的最大粒径为30 µm)或以气动方式采用压缩空气进行过滤。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
紧固螺钉、定心元件、装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)不包括抓手,必须在所需版本中单独订购。