arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSW-M 20 Illustration similar

GSW-M 20

Magnetic gripper with shank interface

ID 308355

Magnetic gripper with shank interface GSW-M, Size: 20, pneumatic, hydraulic

  • Max. ambient temperature: 90 °C
중량 [kg] 1.0
유지력 [N] 70.0
권고 공작물 중량 [kg] 3.5
최대 허용 가능 RPM [1/min] 0.0
정격 가동 압력 압축 에어 [bar] 6.0
최소 가동 압력 압축 에어 [bar] 2.0
압축 에어의 최대 가동 압력 [bar] 8.0
정격 가동 압력 냉각수 [bar] 40.0
최소 가동 압력 냉각수 [bar] 10.0
최대 냉각제 가동 압력 [bar] 50.0
IP 보호등급 44
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
직경 D [mm] 67.0
높이 Z [mm] 177.1
모멘트 Mx 최대 [Nm] 13.5
모멘트 My 최대 [Nm] 13.5
모멘트 Mz 최대 [Nm] 30.0
포스 Fx 최대 [N] 150.0
포스 Fy 최대 [N] 150.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 400.0
브로치 스프링 힘 Fc [N] 80.0

작동 원리
영구 자석

하우징 재료
알루미늄

스핀들 인터페이스 재료
알루미늄 합금

작동
기계 냉각수(필터됨, 최대 30µm 입자 크기)의 유압 방식 또는 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 필터 압축 에어의 공압 방식

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
조립 및 사용 설명서