GSW-V25-SND030
ID 309126
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
- Diametro del gambo: 25 mm
- Dimensioni ventosa: 30 mm
- Potenza di aspirazione: 55 N
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 0.17 |
|---|---|
| Tiempo de evacuación [s] | 1.0 |
| Tiempo para descenso [s] | 0.7 |
| Fuerza de succión [N] | 55.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 90.0 |
| Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] | 20.0 |
| Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] | 6.0 |
| Caudal nominal de aire comprimido [l/min] | 300.0 |
| Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] | 4.0 |
| Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] | 8.0 |
| Caudal mínimo de aire comprimido [l/min] | 200.0 |
| Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] | 40.0 |
| Caudal nominal de refrigerante [l/min] | 25.0 |
| Presión de trabajo mínima del refrigerante [bar] | 20.0 |
| Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] | 60.0 |
| Vacío nominal [bar] | -0.8 |
| Vacío mín. [bar] | -0.6 |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 94.0 |
| Diámetro D [mm] | 34.0 |
| Altura Z [mm] | 110.0 |
Dimensiones
Dimensiones
Información general sobre la serie
Ventosa
Buena adaptación a las superficies planas, con efecto de amortiguación al posicionarse y efecto de elevación al succionar. Ventosas especiales previa consulta.
Ciclos
los tiempos indicados dependen del flujo y la presión del medio de accionamiento y de la resistencia al flujo resultante.
Principio de funcionamiento
Tobera Venturi
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio
Material de las ventosas
NBR-60
Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Manual de instrucciones y montaje