GSW-V32-SND030
ID 309131
- Máx. temperatura ambiente: 90 °C
- Diâmetro da haste: 32 mm
- Dimensões da ventosa: 30 mm
- Força de sucção: 55 N
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 0.24 |
|---|---|
| Tempo de evacuação [s] | 1.0 |
| Hora de colocar para baixo [s] | 0.7 |
| Força de sucção [N] | 55.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| RPM máx. permitida [1/min] | 20.0 |
| Ar comprimido de pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Vazão nominal de ar comprimido [l/min] | 350.0 |
| Pressão mínima de operação do ar comprimido [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação do ar comprimido [bar] | 8.0 |
| Vazão mín. de ar comprimido [l/min] | 250.0 |
| Pressão de operação nominal do lubrificante de refrigeração [bar] | 40.0 |
| Vazão nominal do lubrificante de refrigeração [l/min] | 25.0 |
| Pressão mínima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] | 20.0 |
| Pressão máxima de operação do lubrificante de refrigeração [bar] | 60.0 |
| Vácuo nominal [bar] | -0.8 |
| Min. vácuo [bar] | -0.6 |
| Nível de pressão de ruído [dB(A)] | 98.0 |
| Diâmetro D [mm] | 34.0 |
| Altura Z [mm] | 115.0 |
Dimensões
Dimensões
Notas gerais sobre a série
ventosa
Perfeitamente adaptável a superfícies lisas, com efeito de amortecimento durante a fixação e efeito de curso durante a fase de sucção. Ventosas especiais sob consulta.
Horários
os tempos indicados dependem do caudal e da pressão do meio de accionamento e das resistências eléctricas daí resultantes.
Princípio de funcionamento
Bocal Venturi
Material da carcaça
Alumínio
Material da interface do fuso
Liga de alumínio
Material das ventosas
NBR-60
Atuação
hidraulicamente com líquido de refrigeração da máquina (filtrado, tamanho máximo de partícula de 30 µm) ou pneumaticamente com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta
Escopo de fornecimento
Manual de montagem e operação