LOG 20.0-M14x1.5-M5
Pinza di presa a espansione interna
ID 398920
Pinza di presa a espansione interna LOG, Dimensioni: 20, pneumatico, Foro filettato: M14 x 1.5, Filettatura del collegamento dell'aria: M5
- Temperatura ambiente max.: 80 °C
Specifiche tecniche
| Filettatura di fissaggio A | M14 x 1.5 |
|---|---|
| Filettatura del collegamento dell'aria B | M5 |
| Diametro del pezzo min. [mm] | 20.0 |
| Diametro del pezzo max. [mm] | 20.3 |
| Forza di apertura Ø Dmin [N] | 107.2 |
| Forza di apertura Ø Dmax [N] | 27.3 |
| Peso [kg] | 0.008 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.55 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 2.35 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.05 |
| Tempo di apertura [s] | 0.05 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -40.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Materiale del corpo pinza | PA 12 |
| Classe di protezione IP | 27 |
| Diametro D [mm] | 19.8 |
| Tolleranza Y | ± 0,2 |
| Altezza Z [mm] | 29.0 |
| Concentricità Ø V [mm] | 0.3 |
| Perpendicolarità W [°] | ± 0.5 |
| Coppia Mx max [Nm] | 1.5 |
| Coppia My max. [Nm] | 1.5 |
| Coppia Mz max [Nm] | 0.0 |
| Forza Fx max [N] | 150.0 |
| Forza Fy max [N] | 150.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 150.0 |
La forza di presa può essere regolata direttamente mediante la pressione d'esercizio. A una pressione inferiore alla pressione d'esercizio nominale, non è possibile ottenere la corsa completa.
La gradazione di dimensioni cambia ogni volta di 1 mm. Considerare che la filettatura di fissaggio A dipende dalle dimensioni. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informazioni relative ad altre grandezze sono disponibili online.
La gradazione di dimensioni cambia ogni volta di 1 mm. Considerare che la filettatura di fissaggio A dipende dalle dimensioni. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informazioni relative ad altre grandezze sono disponibili online.
尺寸和最大载荷
抓取力,内撑抓取
蠕变性能
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,可能会同时出现。
抓取力,内撑抓取
- Asse X:
- 夹持直径
- Asse Y:
- 抓取力
蠕变性能
- Asse Y:
- 夹持直径
工作原理
薄膜
外壳材料
PA 12
基爪材料
PA 12
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
标配范围
装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)
抓取力保持
不可能