FPS-S 13
フレキシブルポジションセンサー
ID 301705
フレキシブルポジションセンサー FPS
- スイッチングポイントの数: 5
- 長方形センサー
- 幅: 13 mm
- 高さ: 5 mm
- ケーブル長: 30 cm
- 電気接続: M8
Specifiche tecniche
| ケーブル直径 [mm] | 3.5 |
|---|---|
| ケーブル長 [cm] | 30.0 |
| FPS の接続、プロセッサー側 | M8 |
| スイッチングポイントの数 | 5 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
| 最低周囲温度 [°C] | -25.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 70.0 |
| 保護等級 IP (センサー、接続された状態) | 67 |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 35.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 17.5 |