arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
J02P-2M Illustrazione simile

J02P-2M

Interruttore magnetico elettronico

ID 1353035

Interruttore elettromagnetico J02P/N, Scanalatura a C

  • Numero di punti di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: PNP
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 200 cm
  • Collegamento elettronica: treccia scoperta
  • Tensione nominale: 24 V DC
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Tipo di circuito PNP
Numero di punti di commutazione 1
Frequenza max. di commutazione [Hz] 3000.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 28.0
Caduta di tensione [V] 0.8
Corrente max. di commutazione 50.0
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza PA
Spina del cavo/parte terminale del cavo treccia scoperta
Lunghezza del cavo L [cm] 200.0
Diametro del cavo D [mm] 2.6
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) 3x 0,13 mm2
Materiale della guaina del cavo PVC
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 26.0
Peso [kg] 0.022
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione III
Il cavo di collegamento del sensore può essere posato solo staticamente. Non sono ammessi pesi dinamici.