arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OAS-V10-A Illustrazione simile

OAS-V10-A

Sensore ottico di rilevamento distanza

ID 308867

Processore elettronico OAS, Dimensioni: V10-A

  • Lunghezza del cavo: 200 cm
  • Corrente max.: 180 mA
Tipo di tensione DC
Tensione min. [V] 15.0
Tensione max. [V] 30.0
Corrente nominale [mA] 45.0
Corrente max. [mA] 180.0
Tensione di uscita min. [V] 0.0
Tensione di uscita max. [V] 10.0
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Classe di protezione IP 65
Lunghezza del cavo [cm] 200.0
Peso [g] 60.0
Per l'impiego di un sistema OAS occorre per ciascuna pinza un sensore OAS e un'unità di valutazione OAS con uscita analogica o digitale. Il sensore appropriato è riportato nel capitolo della pinza corrispondente.