arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPK 220 SV90°

SPK 220 SV90°

Carter di serraggio

ID 812161

Tempo di consegna su richiesta
Versione standard carter di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Carter di serraggio non forato
  • Possibile larghezza binario: 180 - 220 mm
  • Possibile larghezza scanalatura a T: 22 - 28 mm
  • Interfaccia ganasce: 3/32" x 90° Nut 30H7
Dati tecnici:
  • Campo di regolazione morsetto: 90 mm
  • Forza di serraggio max.: 68 kN
  • Coppia max.: 330 Nm
  • Peso: 52.7 kg
Nota
  • Le scatole delle ganasce vengono fornite senza fori
  • In caso di ordine, il calibro e la traversa vengono adattati alla piastra frontale corrispondente
  • Per la regolazione specifica del cliente è necessario un disegno della tabella
  • Il modello step corrispondente può essere scaricato solo tramite PARTcommunity
Serration 3/32" x 90°
Max. clamping force [kN] 68.0
Max. torque [Nm] 330.0
Adjustment range chuck jaw [mm] 90
Min. gauge width [mm] 180.0
Max. gauge width [mm] 220.0
Min. T-slot [mm] 22.0
Max. T-slot [mm] 28.0
Weight [kg] 52.7

Scope of delivery
Jaw box, mounting screws, collar nuts, crossbar (adapted to face plate), eye bolts, operating manual; without top jaw, without spanner wrench