Descrizione
利点と特長
- ワークの軸方向のみのクランプ用
ワークに力を及ぼす径方向のクランプコンポーネントなし - ワーク把持コンポーネントを交換可能
新しいクランプ作業でも最適な適応を実現 - ワーク設置面にオプションのエア制御を使用可能
量産での安全なワーククランプのモニター機能 - 切屑やクーラントの侵入を防ぐ非常に優れたシール
長いメンテナンス間隔とワークの安定した把持力 - チャック作動には標準油圧シリンダーで十分
機械の既存のクランプシリンダーを通常使用可能 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 変形しやすい、または幾何学的に複雑なワークの穏やかなクランプ
ROTA DFF 旋回フィンガーチャックは、軸方向のみのクランピング爪で、定義されたワークストッパーに ワークを固定する場合に最適です。軸方向クランプの前にワークを回転中心に芯出しすることが重要です (例えば芯出しジョーや単独芯出しデバイスを使用)。その後、ワークを軸方向のみにクランプします。径方向のクランプコンポーネントは必要ありません。これにより軸方向の振れ精度が最小になります。