Misuratore della forza di serraggio fisso
Misuratore della forza di serraggio standard
Misuratore della forza di serraggio per applicazione universale per dispositivi di serraggio fissi
Descrizione
Vantaggi - I tuoi benefici
- Applicazione universale
Per mandrini a 2, 3 o 6 ganasce di qualsiasi produttore - Campo di serraggio adattabile in maniera flessibile
Misurazione di diversi diametri di serraggio - Trasferimento dei dati in modalità wireless tramite un tablet industriale e l'esportazione a altri dispositivi finali
Valutazione rapida e semplice dei dati senza fastidiosi cavi - Visualizzazione diretta del diagramma della forza di serraggio e/o dei giri/min nell'app
Non sono necessari altri dispositivi esterni - Database integrato nell'app
La storia del mandrino si può visualizzare rapidamente e facilmente in qualsiasi momento - Trasmissione estremamente veloce dei valori di misura
Diagrammi ad alta risoluzione e massima precisione di forza di serraggio e giri al minuto - Lunga durata della batteria della testina di misurazione
Nessuna necessità di ricarica continua - Durata della ricarica della testina di misurazione di meno di tre minuti
La testina di misurazione è subita pronto all'uso anche dopo un periodo prolungato di inutilizzo
Opzioni ed informazioni speciali
- Misuratore versatile della forza di serraggio
Il misuratore versatile di forza di serraggio IFT è appositamente concepito per garantire la massima sicurezza del processo e l'efficienza dei mandrini autocentranti nelle operazioni quotidiane. Può essere utilizzato su mandrini a 2, 3 e 6 ganasce con massimo 6.000 giri/min indipendentemente dal produttore del mandrino, e a una forza di serraggio massima di 90 kN per ganascia. Utilizzando prolunghe regolabili, è possibile variare il diametro di serraggio tra 72 mm, 96 mm e 136 mm. - La valutazione dei dati viene effettuata in modalità wireless mediante un'app su un tablet industriale o tramite la conseguente esportazione ai dispositivi finali. La durata della batteria della testina di misurazione è di oltre 90 minuti; per la ricarica ci vogliono meno di 3 minuti. Il misuratore della forza di serraggio può essere utilizzato per misurazioni statiche e per determinare la perdita di forza di serraggio applicando velocità, o per la regolazione individuale della forza di serraggio iniziale richiesta per la rispettiva operazione di lavorazione.