arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z235-D6 유사 그림

FFV Z235-D6

표준 어댑터 플레이트

ID 836230

Disponibile in magazzino
표준 어댑터 플레이트

제품 특징:
  • 리덕션 어댑터 플레이트
  • 공압식 구동 전원 선반 척용
  • 척 사이드: Z235
  • 기계 측: ISO 702-2 Nr. 6
기술 데이터:
  • 척 피치 서클: 290.5 mm
  • 스핀들 피치 서클: 133.4 mm
  • 높이: 29 mm
  • 관통 구멍: 103.2 mm
  • 중량: 14.5 kg
척 사이드 Z235
기계 측 ISO 702-2 Nr. 6
척 피치 서클 [mm] 290.5
스핀들 피치 서클 [mm] 133.4
높이 [mm] 29.0
관통 구멍 [mm] 103.2
중량 [kg] 14.5

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사