FF-T2 Z220-A5
Flangia standard
ID 805002
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z220
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 5
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 104.8 mm
- Altezza: 28 mm
- Foro passante: 79.6 mm
- Peso: 7 kg
Specifiche tecniche
| Lato mandrino | Z220 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 5 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 171.4 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 104.8 |
| Altezza [mm] | 28.0 |
| Foro passante [mm] | 79.6 |
| Peso [kg] | 7.0 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio