FF-T3 Z220-A11
Standard adapter plate
ID 803003
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Erweiterungsflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z220
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 171.4 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 50 mm
- Durchlass: 130 mm
- Gewicht: 20 kg
Technical details
| Futterseite | Z220 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Teilkreis Futter [mm] | 171.4 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 235.0 |
| Höhe [mm] | 50.0 |
| Durchlass [mm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 20.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben