arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFK-T1 Z170-A6 Vergelijkbare illustratie

FFK-T1 Z170-A6

Standaard adapterplaat

ID 805102

Tempo di consegna su richiesta
Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Directe flens
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z170
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 6
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 133.4 mm
  • Steekcirkel spindel: 133.4 mm
  • Hoogte: 17 mm
  • Klauwplaatboring: 103.2 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
Klauwplaatzijde Z170
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 6
Klauwplaat steekcirkel [mm] 133.4
Steekcirkel spindel [mm] 133.4
Hoogte [mm] 17.0
Klauwplaatboring [mm] 103.2
Gewicht [kg] 2.2

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven