arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-T-E 260 Illustrazione simile

SBS-T-E 260

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1300324

Disponibile in magazzino
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Bussola di centraggio con arresto regolabile
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Adatto per: ROTA NCE 260-81
Dati tecnici:
  • Diametro: 65.5 mm
  • Peso: 2.9 kg
ØC [mm] 61.0
ØD [mm] 65.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.0
F [mm] 95.0
ØG [mm] 40.0
H M5x10
K M27
Peso [kg] 2.9