arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-T-W 260-80 Illustration similar

SBS-T-W 260-80

Accessories lathe chucks standard

ID 8703310

Tempo di consegna su richiesta
Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Center sleeve with adjustable stop
  • To protect the chuck kinematics against the ingress of chips and coolant
  • Suitable for: ROTA THW plus 260-81
Technical data:
  • Diameter: 80.5 mm
  • Weight: 3.1 kg
ØA [mm] 81.0
B [mm] 33.0
ØC [mm] 75.0
ØD [mm] 80.5
E min. [mm] 33.0
E max. [mm] 105.8
F [mm] 85.4
ØG [mm] 50.0
H M6x12
K M27
Weight [kg] 3.1