GPN M6-T14
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 490547
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Precisie T-sleufmoeren
- Voor nauwkeurige positionering en bevestiging van handmatige klemspanners op de machinetafel.
- Geschikt voor: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Geschikt voor T-groef: 14 mm
- Schroefdraad : M6
- Gewicht: 0.07 kg
Technische gegevens
| ネジ | M6 |
|---|---|
| T- スロットに適しています。 [mm] | 14.0 |
| 重量 [kg] | 0.07 |
納品内容
高精度 T スロットナット、ネジ付属