arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GPN M6-T16 Podobné zobrazení

GPN M6-T16

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 490548

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Přesné T-matice
  • Pro přesné polohování a montáž ručních upínacích svěráků na strojní stůl.
  • Vhodné pro: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Technické údaje:
  • Hodí se pro upínací kameny: 16 mm
  • Závit : M6
  • Vlastní hmotnost: 0.07 kg
Rosca M6
Apto para ranuras en T [mm] 16.0
Peso [kg] 0.07

Material suministrado
Ranuras en T de precisión, tornillos incluidos