arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TBA-D 315 Illustrazione simile

TBA-D 315

Ganasce di supporto

ID 1498198

Disponibile in magazzino
Morsetti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di supporto reversibile
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Interfaccia 1: W-160
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 315
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 141,7 x 160 x 77 mm
  • Peso: 5.8 kg
Width [mm] 160.0
Height [mm] 77.0
Depth [mm] 27.0
Suitable for 315
Weight [kg] 5.8

Scope of delivery
Supporting jaws