arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GFD mini 130-27-1 52/96

GFD mini 130-27-1 52/96

Sistemi di allestimento manuali

ID 1599849

Scorte limitate
Sistema di allestimento manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra di allestimento combinata a 1 via
  • Sistema con serraggio manuale
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 130 x 148 x 27 mm
  • Passo del perno di serraggio 1: 52 x 52 mm
  • Passo del perno di serraggio 2: 96 x 96 mm
  • Forza traente: 17 kN
  • Coppia max.: 30 Nm
  • Materiale: Acciaio nitrurato
  • Peso: 3.4 kg
Pull-down force [kN] 17.0
Max. torque [Nm] 30.0
Weight [kg] 3.4

Scope of delivery
Set-up station, operating manual; without clamping pins, without clamping device