SGWB-CG5-B 125-57-27
Obojstranné čeľuste s diamantovým povrchom
ID 1494323
Štandardné systémové čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Obojstranná čeľusť carbide-grip, pohyblivá
- Čeľusť s možnosťou rýchlej výmeny
- Vhodné pre: KSX-C2 125
- Rozmery: 125 x 57 x 27 mm
- krok uchopenia: 5 mm
- Hmotnosť: 0.9 kg
Specifiche tecniche
| Šírka [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 57.0 |
| Výška [mm] | 27.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť