SGWB-CG5-B 65-57-27
Grip ganasce reversibili
ID 1494321
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Presa in metallo duro ganascia reversibile, mobile
- Cambio rapido morsetti
- Adatto per: KSX-C2 125
- Dimensioni: 65 x 57 x 27 mm
- gradino di presa: 5 mm
- Peso: 0.8 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 27.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw