arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G3-F 160-81-50

SGWB-G3-F 160-81-50

Grip ganasce reversibili

ID 432624

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a presa reversibile, fissa
  • Interfaccia 1: W-160
  • Adatto per: KSC3-K 160, KSC-F 160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 81 x 50 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 3.2 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 81.0
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 3.2

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce