arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-SG5-B 125-57-33 Illustrazione simile

SGWB-SG5-B 125-57-33

Grip ganasce reversibili

ID 1514367

Tempo di consegna su richiesta
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Grip ganascia reversibile, mobile
  • Adatto per: KSC3 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 57 x 33 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.43 kg
宽度 [mm] 125.0
深度 [mm] 57.0
高度 [mm] 33.0
束 件
重量 [kg] 0.43

标配范围
系统夹爪、紧固螺钉