SGWB-SG5-B 80-40.3-28
反爪
ID 1514366
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 反爪,活动式
- 适用于: KSC3 80
- 尺寸: 80 x 40,3 x 28 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 0.43 kg
Specifiche tecniche
| 宽度 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 40.3 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.43 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉