KTR 100/3
Morsetti riportati non lavorati alesati
ID 1516430
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 100
- Dimensioni: 46 x 40 x 25 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 25.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 100 |
| Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati